Torri di raffreddamento a noleggio

Rental Cooling Towers, rental cooling, temporary cooling, marley, cooling, emergency, supplemental, rental tower, rental towers, service, cooling tower services

image

Visione d’insieme

Se avete necessità di un sistema di raffreddamento di emergenza o supplementare o semplicemente di un piano di emergenza, la vasta gamma di torri a noleggio di SPX Cooling Technology può risolvervi il problema. Rispondiamo prontamente durante il periodo di inoperosità d’emergenza per rimettere in piedi e far funzionare rapidamente il sistema in modo da evitare costosi periodi di fermo. Utilizziamo solo torri di raffreddamento Marley che possano consentirvi di operare nel modo più efficiente possibile. Qualunque sia il problema del vostro sistema di raffreddamento, rispondiamo prontamente, 24 ore su 24, 7 giorni alla settimana.

Caratteristiche

Related Information:

Torri a efficienza energetica
Utilizziamo torri originali Marley, leader nella progettazione delle torri di raffreddamento per oltre 80 anni. Le nostre torri sono ad efficienza energetica, altamente resistenti all’intasamento, silenziose e possono essere installate rapidamente. Inoltre sono caratterizzate da bassi flussi di perdite.

Le dimensioni vanno da 430 GPM a 3500 GPM per unità con capacità di raffreddamento combinate illimitate. Sono fornite tubazioni e dispositivi elettrici per soddisfare qualunque disposizione o richiesta del vostro progetto per offrire una soluzione chiavi in mano.

Il vantaggio di SPX Cooling Technologies

Le torri di raffreddamento a noleggio possono rappresentare una parte essenziale del programma aziendale o dell’operatività standard.

  • Pianificazione di emergenza
    Lavoreremo insieme per sviluppare un esauriente piano di emergenza che ridurrà in modo drastico il tempo e il costo associato a un'inattesa perdita di raffreddamento.
  • Supplemental Cooling
    Siamo anche in grado di ridimensionare e installare torri di raffreddamento temporanee che funzioneranno in parallelo con le torri esistenti per erogare la portata supplementare quando necessario.
  • Ristrutturazione e sostituzione con un sistema a noleggio
    Possiamo riparare e ricostruire rapidamente ed efficientemente le vostre torri esistenti, riducendo i periodi di fermo o inoperosità.
  • Risposta ai sinistri
    In caso di un improvviso o prematuro guasto di una torre di raffreddamento esistente, siamo in grado di rispondere prontamente con un sistema di raffreddamento temporaneo finché non viene fornita la soluzione permanente.
  • Limiti di scarico termico
    Se lo scarico termico è troppo elevato e si rende necessario ridurlo, offriamo la soluzione adeguata.
  • Verifica pilota
    Lo scarico termico reale talvolta differisce da quello programmato. Noi siamo in grado di fornire il raffreddamento per verificare le applicazioni sul posto, in modo da garantire che il progetto di torre permanente proposto soddisfi le vostre richieste.
  • Aumento della produzione
    I periodi di aumento della produzione possono sopraffare un sistema di raffreddamento non progettato per un tale incremento. Il raffreddamento temporaneo può fare la differenza.
  • Raffreddamento chirurgico
    Talvolta un sistema di raffreddamento supplementare in un’area specifica può migliorare le prestazioni di un' intero sistema esistente. È possibile utilizzare il raffreddamento temporaneo per migliorare le prestazioni del sistema e risolvere particolari colli di bottiglia senza la necessità di cambiare la funzione dell'intero sistema di raffreddamento.