The SPX ClearSky™ Plume Abatement System reduces cooling plumes using leading-edge technologies.
La torre di raffreddamento del tipo a cella ibrida offre efficacia per la gestione della temperatura dell'acqua fredda con ridotto pennacchio visibile e maggior risparmio d'acqua.
Le torri di raffreddamento ibride circolari rappresentano la soluzione ideale per il raffreddamento delle portate d'acqua più elevate con ridotto pennacchio visibile.
Riducete fino al 30 % il consumo d'acqua della vostra torre di raffreddamento con la tecnologia di recupero dell'acqua Air2Air™.