Seleziona una pagina

MarleyNX

Torre di raffreddamento a flusso incrociato

Marca: Marley | Tipologia di prodotto: Torri di raffreddamento
Marley NX Cooling Tower 1
Marley NX Cooling Tower 2
Marley NX Cooling Tower 3

Dettagli del prodotto:

 Disponibilità: APAC (Asia/Pacifico)
 Intervallo GPM: 161-2997
 Certificato CTI per prestazioni termiche e acustiche
 101-840 tons per cell
 Fibra di vetro non corrosiva
 Ventilatori certificati a bassa rumorosità di serie su tutti i modelli
Cos'è una torre di raffreddamento?

La Marley NX è una torre di raffreddamento in fibra di vetro progettata specificatamente per mercati in espansione e ottimizzato per applicazioni di tonnellaggio più piccolo.

Torri di raffreddamento Marley NX in fibra di vetro sono in fibra di vetro con sottostruttura in acciaio zincato, montati sul campo, riempimento a flusso incrociato, progettati per servire sistemi di condizionamento e refrigerazione, nonché carichi di processi industriali da leggeri a medi su acqua pulita. È stato progettato specificamente per il controllo del suono e la densità di tonnellaggio e incorpora componenti di qualità industriale collaudati sul campo.

Design resistente alle vibrazioni
Decenni di esperienza nella progettazione e produzione consentono a Marley di progettare una struttura solida e robusta riducendo al minimo i livelli di vibrazioni operative che potrebbero influire negativamente sull'efficienza e sulla stabilità.

Costruzione di lunga durata
I materiali resistenti alla corrosione, come l'acciaio zincato a caldo e la fibra di vetro, garantiscono che la tua torre di raffreddamento NX soddisfi le elevate esigenze delle tue applicazioni HVAC e dell'industria leggera, oltre a un valore eccezionale!

Prestazioni termiche e acustiche certificate CTI
Offrendo prestazioni termiche e acustiche eccezionali, la torre di raffreddamento NX è certificata CTI per garantire le prestazioni.

Basso costo operativo
Grazie al riempimento e alle ventole Marley ad alta efficienza, alla distribuzione dell'acqua a flusso per gravità, agli ugelli di spruzzatura attivi e ai sistemi di azionamento di precisione, la torre di raffreddamento NX offre il massimo raffreddamento con un consumo energetico ridotto al minimo.

Flessibilità per ogni clima
Dal caldo torrido al freddo gelido e tutto il resto, la torre di raffreddamento NX è progettata per soddisfare i climi rigorosi, mutevoli e variegati dei mercati globali, garantendo al contempo una manutenzione semplice.

Silenzioso secondo il design
Tutte le torri di raffreddamento NX standard sono dotate di ventilatori a bassa rumorosità. Questo, in combinazione con il riempimento del film a flusso incrociato senza spruzzi, dà come risultato una linea di torri di raffreddamento in grado di soddisfare la maggior parte dei limiti di rumore.

Pacchetto Movimento Aereo
  • Ventilatore ad alta efficienza robusta lega di alluminio con pale a passo regolabile e motore TEAO specializzato
  • Guardia del tifoso barre saldate di grosso spessore, zincate a caldo dopo la fabbricazione
  • Cilindro ventola ad aspirazione agevolata assicura un flusso d'aria a tutta area e a bassa turbolenza attraverso il cilindro
  • Alloggiamento del cuscinetto durevole l'alloggiamento in fusione assicura il corretto allineamento dell'albero e riduce al minimo lo slittamento della cinghia
Sistema di distribuzione dell'acqua
  • Riempimento con pellicola in PVC termoformato Marley MX progettato per mantenere l'acqua circolante confinata nell'area di riempimento, massimizzare il contatto dell'acqua con il flusso d'aria e ridurre al minimo le condizioni di formazione di ghiaccio
  • Ugelli Marley Spiral-Target ad alte prestazioni design durevole in polipropilene per una facile manutenzione e un ridotto intasamento
  • Ingresso senza flangia semplificato un'uscita per tubazioni universale su misura per un più facile adattamento a qualsiasi standard di tubazione
  • Distribuzione del flusso gravitazionale consente una manutenzione facile e non restrittiva durante il funzionamento
Struttura
  • Materiali di qualità utilizza FRP e telaio in acciaio zincato a caldo per una maggiore resistenza e pannelli in fibra di vetro per una resistenza alla corrosione superiore
  • Configurazione del flusso incrociato rende la manutenzione più semplice e sicura rispetto ad altri modelli
  • Ampia porta di accesso consente ispezioni visive più sicure, non confinanti ed efficienti del bacino dell'acqua fredda, della struttura interna, dei separatori di gocce e delle apparecchiature meccaniche nell'area del plenum
  • Campo assemblato semplifica il trasporto ai luoghi di lavoro

Grazie per il tuo recente acquisto da SPX Cooling Technologies, Inc. Apprezziamo la tua attività e non vediamo l'ora di servirti in futuro.

Vantaggi della registrazione del prodotto SPX:

SEI GARANTITO! L'installazione del prodotto è verificata e la garanzia è attivata.
SEI AVVISATO! Riceverai una notifica immediata di informazioni importanti sul prodotto e avvisi di servizio.
SEI INCLUSO! Riceverai inviti a programmi ed eventi educativi esclusivi, tra cui School of Cool® officine di manutenzione delle torri.
TI ASCOLTIAMO! Le tue opinioni sui nostri prodotti, servizi, supporto tecnico e programmazione sono richieste nei sondaggi sulla voce dei clienti.

Verranno applicati i termini della garanzia limitata di SPX Cooling Technologies. Per i dettagli completi sulla copertura della garanzia, consultare il certificato di garanzia incluso con il prodotto.

Compila il modulo sottostante per registrare il tuo prodotto. Assicurati che le informazioni fornite siano accurate – tutti i campi sono obbligatori per poter registrare il tuo prodotto.

it_IT