Marley MH Fluid Cooler

MHF, MH, Fluid, Cooler, Fluid Cooler, Marley, ColdBoost, hybrid, crossflow, cooling tower evaporation rate, cooling tower design, cooling tower, cooling towers, cooling tower calculations, cooling tower manufacturer, cooling tower water treatment, cooling tower efficiency, cooling tower approach, cooling tower systems

Visione d’insieme

Sfruttando un progetto a flusso incrociato ibrido, a bassa manutenzione, il raffreddatore di fluido Marley MH rappresenta il raffreddatore di fluido più efficiente disponibile sul mercato.  Mantenendo il fluido di processo in un circuito chiuso e pulito, e combinando le funzione di torre di raffreddamento e scambiatore di calore in un unico sistema, fornisce vantaggi operativi e di manutenzione superiori utilizzando la tecnologia CoolBoost™.

Caratteristiche

Tecnologia CoolBoost
Il raffreddatore di fluido Marley MH sfrutta la tecnologia a flusso incrociato, a tiraggio indotto, meccanico e supporti riempitivi posizionati sopra la serpentina.

ColdBoost Process
Il processo ColdBoost
  1. Il fluido di processo viene pompato attraverso la serpentina.
  2. L'acqua di ricircolo viene raffreddata al passaggio sopra il supporto riempitivo, equalizzata termicamente e ridistribuita all'esterno della serpentina.
  3. Una piccola quantità d'acqua di ricircolo evapora per mezzo dell'aria fuoriuscita dalla serpentina e il supporto riempitivo, raffreddando il fluido di processo.
  4. La sezione della serpentina espelle il calore attraverso il raffreddamento evaporativo utilizzando un flusso d'aria fresca e acqua di ricircolo nebulizzata pre-raffreddata.
  5. L'acqua di ricircolo cade dalla serpentina all'interno del bacino di raccolta e quindi viene pompata di nuovo verso il supporto riempitivo.
Vantaggi
  • Protegge il fluido di processo dalle contaminazioni
  • Massimizza l'efficienza del sistema riducendo la tendenza alla formazione di fouling e incrostazioni.
  • Riduce i costi di energia e manutenzione del sistema.
  • Risparmia spazio prezioso nelle stanze dell'impianto
  • Garantisce un funzionamento affidabile ed efficiente per tutto l'anno
  • Offre prestazioni migliorate fino al 10 percento rispetto agli altri raffreddatori