Condensatori raffreddati ad aria Hexacool™
Visione d’insieme
L’Hexacool™ è un condensatore raffreddato ad aria, adatto per l’uso in piccoli termovalorizzatori e impianti per la trasformazione della biomassa, in centrali elettriche di piccole dimensioni e nella cogenerazione industriale.
La SPX Cooling Technologies, Inc. ha sviluppato il condensatore raffreddato ad aria Hexacool, in modo specifico per le applicazioni industriali e di generazione di energia di piccole dimensioni, con l’obiettivo di offrire un sistema modulare standard a basso costo, facile da montare e con prestazioni durevoli.
Caratteristiche
Una rivoluzione nel settore dei condensatori raffreddati ad aria
Per le applicazioni industriali e di generazione di energia di piccole dimensioni, un modello convenzionale “A-Frame” potrebbe non essere la soluzione più vantaggiosa.
Abbiamo progettato un sistema di condensatore raffreddato ad aria, standardizzato a basso costo, facile da montare e con prestazioni durevoli.
I vantaggi di Hexacool
- Efficacia dei costi una soluzione economica per un prodotto di alta qualità.
- Configurazione ottimale disposizione semplificata di condotti e tubazioni.
- Procedura d'installazione semplificata design compatto e semplificato con il più alto grado di prefabbricazione in officina.
- Più leggero carico sulle fondamenta ridotto.
- Altezza ridotta design a basso profilo: l'altezza totale è inferiore a quella del modello A-Frame. Integrazione più facile nell'ambiente urbano.
- Installazione più veloce facile da costruire sul campo.
- Sensibilità al vento diminuita prestazioni migliorate in condizioni di vento.
- Ridotto ricircolo di aria calda il concetto di tiraggio indotto riduce il rischio del ricircolo di aria calda per un efficienza più alta in tutte le condizioni di funzionamento.
- Accesso facile l'unità è stata progettata per interventi di pulizia e manutenzione.
- Basso impatto estetico questo progetto innovativo ed ecologico (nessun pennacchio) è un trendsetter nell'industria.