Conservazione dell'acqua
Le strategie di trattamento dell'acqua che riducono al minimo i rabbocchi e gli spurghi possono offrire la possibilità di ottenere crediti relativi alle risorse idriche nell'ambito della certificazione LEED. I seguenti processi determinano l'efficienza con cui il sistema di raffreddamento utilizza l'acqua:
Consumo di acqua
La quantità d'acqua necessaria per reintegrare l'acqua nel sistema dipende dall'evaporazione, dalla velocità di deriva e dallo spurgo. Inserisci qui le tue condizioni operative per calcolare e visualizzare il tuo consumo idrico.
Evaporazione
Il consumo di acqua da parte degli impianti di raffreddamento evaporativo è determinato principalmente dal carico termico e dalla temperatura dell'aria ambiente. Minore è il carico termico e/o la temperatura ambiente, minore è l'evaporazione.
Tasso di deriva
La velocità di deriva è la quantità di goccioline d'acqua trascinate dal flusso d'aria in uscita. La quantità di acqua persa per deriva, rispetto all'evaporazione e al distacco, è pressoché insignificante con i moderni eliminatori di goccioline ad alta efficienza.
Abbattimento
I sistemi a torre di raffreddamento sono in qualche modo simili agli umidificatori o ai piccoli vaporizzatori per ambienti. Se il sistema viene utilizzato per un lungo periodo, l'acqua si concentra sempre di più, con i minerali che rimangono dopo l'evaporazione. Questi piccoli sistemi vengono solitamente svuotati periodicamente e riempiti con acqua fresca per prevenire la formazione di incrostazioni. Le torri di raffreddamento, i refrigeratori a circuito chiuso e i condensatori evaporativi richiedono uno spurgo continuo o "spurgo" con aggiunta di acqua di reintegro per mantenere un livello di concentrazione accettabile.
Minore è il numero di cicli di concentrazione, maggiore è la quantità di acqua necessaria per lo spurgo. Questa viene aggiunta al reintegro dell'acqua evaporata. Con un numero elevato di cicli di concentrazione, la quantità di acqua di spurgo si riduce, diminuendo di conseguenza il fabbisogno idrico complessivo.
Download:
La rivista britannica ACR News ha pubblicato il nostro articolo di domande e risposte, intervistando ingegneri ed esperti di progettazione, che spiega come le torri di raffreddamento possono contribuire al successo dei progetti LEED e ad altre iniziative di sostenibilità.