Ecocompatibilità » Materiale riciclato

Siamo fortemente impegnati nell’uso di materiali riciclati nei nostri prodotti. Al temine della durata utile di un prodotto, è possibile riciclare molti dei materiali utilizzati nei processi di produzione e costruzione.
Ad esempio. le torri di raffreddamento Marley NC, sono composte da circa il 70 percento di materiale riciclato quando la struttura è in acciaio inossidabile o dal 29 percento quando è in acciaio zincato.
Spesso le nostre torri di raffreddamento usano scatole ingranaggi che contengono olio lubrificante e refrigerante.
The Marley System 5 Geareducer è stato progettato per funzionare per 5 anni dopo ogni cambio d’olio, riducendo ampiamente la quantità d’olio da riciclare.
È importante notare che LEED, lo standard nazionale degli Stati Uniti per edifici ecocompatibili, non include nei calcoli dei materiali riciclati o ad approvvigionamento regionale, i grandi impianti meccanici come gli ascensori e gli impianti per il condizionamento dell’aria, tra i quali sono comprese le torri di raffreddamento.