Ecocompatibilità » Le nostre iniziative ecocompatibili

image

SPX Cooling Technologies è impegnata nell’attuazione di sistemi progettuali e di produzione sensibili ai problemi ambientali.

Edifici per uffici

L’edificio “Ecocompatibile” della sede centrale della SPX Cooling Technologies utilizza un sistema di raffreddamento evaporativo. Un edificio di tali dimensioni di solito utilizzerebbe un impianto installato sul tetto raffreddato ad aria che richiede molta più energia. L’edificio è stato progettato con numerose caratteristiche di “salubrità“, quali una notevole percentuale di aria proveniente dall’esterno con sistemi di filtraggio efficaci, pareti ben isolate e vetrate per un miglior rendimento energetico. Le finestre con filtri UV disposte sull’intero perimetro consentono di ridurre la necessità di illuminazione. La nostra azienda ha mantenuto per molti anni sistemi per il riciclaggio di carta e altri rifiuti.

Il nostro Centro Ricerca e Sviluppo, composto da circa 1,2 ettari nel sottosuolo e 2,8 ettari in superficie, è fortemente impegnato nella ricerca per il miglioramento dell’efficienza energetica, la riduzione della rumorosità e del pennacchio visibile delle torri di raffreddamento e delle altre potenziali fonti di impatto ambientale.

Torri di riscaldamento a vaporizzazione di LNG

È stata sviluppata una nuova famiglia di sistemi di vaporizzazione che utilizza il calore dell’atmosfera in parallelo con unità a combustione di gas. In tali applicazioni, la quantità di gas naturale necessaria è stata ridotta del 20-90 percento su base annuale. I progetti brevettati e unici delle torri di riscaldamento di SPX Cooling Technologies offrono potenzialità eccezionali che consentono il massimo passaggio di calore atmosferico, ottimizzando al contempo ingombro e risparmio di energia elettrica. I sistemi di vaporizzazione a calore atmosferico possono ridurre l’emissione di anidride carbonica e ossido di azoto del 90 percento.
Tecnologia di conservazione dell’acqua Air2Air™

Gli scienziati e ingegneri di SPX hanno sviluppato un sistema semplice ed efficace per il recupero di molta dell’acqua evaporata in una torre di raffreddamento standard. L’acqua di recupero può essere reimmessa direttamente nel bacino della torre o convogliata in tubazioni come flusso di acqua pura per alimentare la caldaia o per l’uso in altri impianti. Combinando la tecnologia Air2Air con un sistema ibrido scisso a vapore, è possibile ottimizzare i sistemi di raffreddamento dell’impianto a vapore per consentire un uso più efficiente delle risorse disponibili.

SPX Cooling Technologies ha recentemente ricevuto una sovvenzione per la ricerca dall’U.S. Department of Energy (Dipartimento dell’Energia degli Stati Uniti) per un impianto completo per convalidare le potenzialità di risparmio dell’acqua della tecnologia Air2Air.

Eliminazione dei composti volatili

La produzione del riempimento a pellicole in PVC termoformato incollato è stata convertita in un sistema di colle senza l’uso di composti organici volatili (VOC).

Il riempimento a pellicole in PVC termoformato utilizzato nelle nostre torri di raffreddamento HVAC a flusso incrociato, sfrutta un progetto senza incollaggio, evitando completamente i composti organici volatili (VOC).

{meta-products}