Ecocompatibilità » Informazioni generali

Green building è il sistema per l’incremento dell’efficienza con cui edifici e siti utilizzano e raccolgono energia, acqua e materiali. Consente di ridurre l’impatto degli edifici sulla salute dell’uomo e sull’ambiente.
SPX Cooling Technologies è membro dell’ U.S. Green Building Council ed è una sostenitrice del programma LEED, uno standard nazionale volontario e basato sul consenso per lo sviluppo di edifici sostenibili ad elevate prestazioni. Il raffreddamento evaporativo è una delle strategie fondamentali per il progetto green building, poiché consente risparmio energetico e un basso impatto ambientale. Inoltre, le strategie di trattamento delle acque per ridurre al minimo il rifornimento e lo scaricamento possono consentire di ottenere crediti per le risorse idriche nel progetto LEED.
LEED fissa il rendimento a standard ASHRAE 90.1 come limite di conformità prima di concedere i crediti LEED. I crediti sono riconosciuti in base ai miglioramenti nel rendimento energetico globale dell’edificio che devono superare il limite minimo dello standard ASHRAE 90.1.
Le torri selezionate di dimensioni fisiche più grandi, con efficienza energetica in metri cubi all’ora (galloni al minuto) per cavalli vapore al disopra dello standard ASHRAE 90.1 possono abilitare all’acquisizione dei crediti LEED, così come l’uso di motori a frequenza variabile (VFD) che possono consentire un risparmio energetico significativo nella maggior parte dei climi.
I nostri strumenti di selezione e dimensionamento della torre possono offrire un supporto fornendo i calcoli sull’efficienza ASHRAE per ogni selezione.
I valori di 11,6 m3/h/kW (38,2 GPM/hp) per torri di raffreddamento aperte con ventola assiale e di 6,1 m3/h/kW (20 GPM/hp) per torri di raffreddamento aperte con ventola centrifuga, sono richiesti nelle condizioni standard di 35°C per acqua calda, 29,4°C per acqua fredda e 23,9°C a bulbo umido (95/85/75°F). In basa alla legge federale, tutti gli stati degli Stati Uniti d’America sono tenuti ad adottare questi o più rigorosi standard per le applicazioni confortevoli di raffreddamento. I modelli standard delle torri di raffreddamento Marley sono disponibili con una gamma da 6,1 a 122 m3/h/KW (da 20 a 400 GPM/hp).