Conservation d'eau
Les stratégies de traitement de l'eau qui minimisent les apports et les purges peuvent permettre d'obtenir des crédits pour la gestion des ressources en eau dans le cadre du programme LEED. Les processus suivants déterminent l'efficacité de votre système de refroidissement en matière d'utilisation de l'eau :
Consommation d'eau
La quantité d'eau nécessaire pour l'appoint du système dépend de l'évaporation, du taux de dérive et de la purge. Indiquez vos conditions de fonctionnement ici pour calculer et visualiser votre consommation d'eau.
Évaporation
La consommation d'eau des systèmes de refroidissement par évaporation dépend principalement de la charge thermique et de la température ambiante. Plus la charge thermique et/ou la température ambiante sont faibles, moins l'évaporation est importante.
Taux de dérive
Le taux de dérive correspond à la quantité de gouttelettes d'eau entraînées par le flux d'air de refoulement. La quantité d'eau perdue par dérive, comparée à l'évaporation et au soufflage, est presque négligeable avec les séparateurs de gouttelettes haute performance actuels.
Coup de vent
Les systèmes de tours de refroidissement sont comparables à des humidificateurs ou à de petits vaporisateurs d'ambiance. En fonctionnement prolongé, l'eau se concentre progressivement en minéraux résiduels issus de l'évaporation. Ces petits systèmes sont généralement vidangés et remplis d'eau fraîche de façon périodique afin d'éviter la formation de dépôts. Les tours de refroidissement, les refroidisseurs à circuit fermé et les condenseurs évaporatifs nécessitent une purge continue avec ajout d'eau d'appoint pour maintenir un niveau de concentration acceptable.
Plus le nombre de cycles de concentration est faible, plus la quantité d'eau nécessaire à la purge est importante. Cette quantité s'ajoute à l'eau d'appoint compensée par l'évaporation. À l'inverse, un nombre élevé de cycles de concentration réduit la quantité d'eau de purge, diminuant ainsi la consommation totale d'eau.
Téléchargements :
Le magazine britannique ACR News a publié notre article de questions-réponses, interrogeant des ingénieurs et des experts en conception, qui explique comment les tours de refroidissement peuvent contribuer à la réussite des projets LEED et d'autres initiatives de développement durable.