Sélectionner une page

Nos initiatives vertes

SPX Cooling Technologies s'engage à mettre en œuvre des processus de fabrication et de conception respectueux de l'environnement.

Immeubles de bureaux
Le siège social mondial de SPX Cooling Technologies, un bâtiment écologique, utilise un système de refroidissement par évaporation. Un bâtiment de cette taille aurait généralement recours à des équipements de toiture refroidis par air, bien plus énergivores. Ce bâtiment a été conçu avec de nombreuses caractéristiques favorisant un environnement sain, notamment des systèmes de filtration performants, ainsi que des murs et des vitrages bien isolés pour une efficacité énergétique optimale. Ses fenêtres sur tout le périmètre, dotées d'un traitement anti-UV, contribuent également à réduire les besoins en éclairage. Notre entreprise dispose depuis de nombreuses années de systèmes de recyclage du papier et autres déchets.

Notre centre de recherche et développement, d'une superficie de trois acres en sous-sol et de sept acres en surface, est fortement impliqué dans la recherche visant à améliorer l'efficacité énergétique et à réduire le bruit, les panaches de vapeur d'eau visibles et autres impacts environnementaux potentiels des systèmes de refroidissement.

Marly® ClearSky® Technologie de réduction des panaches
Certaines conditions environnementales peuvent générer des panaches de fumée, entraînant des problèmes de visibilité et de sécurité affectant les transports et influençant la perception du public. SPX relève ces défis grâce à sa technologie exclusive ClearSky de réduction des panaches de fumée.

ClearSky est un système intégré de composants d'échangeur de chaleur en PVC qui réduit la majeure partie de la vapeur d'eau avant sa sortie de la tour, dissipant ainsi les idées reçues sur l'impact environnemental des panaches de condensation et permettant d'économiser jusqu'à 30 % de la consommation annuelle d'eau. Comparées aux systèmes à serpentins traditionnels, les tours équipées de ClearSky réduisent également les coûts d'investissement, de maintenance et d'exploitation grâce à une consommation d'énergie auxiliaire minimale. Par exemple, une cellule de ventilation d'une grande tour de refroidissement peut économiser plus de 3,8 millions de litres d'eau par an. Découvrez-en plus sur la réduction des panaches de condensation grâce à ClearSky.

Élimination des composés volatils
La fabrication de films PVC thermoformés collés a été convertie en un système de colle sans utilisation de composés organiques volatils (COV).

Le film PVC thermoformé utilisé dans nos tours de refroidissement à flux croisé pour systèmes de chauffage, ventilation et climatisation utilise une conception sans colle, évitant complètement les COV.

Téléchargements :

Le magazine britannique ACR News a publié notre article de questions-réponses, interrogeant des ingénieurs et des experts en conception, qui explique comment les tours de refroidissement peuvent contribuer à la réussite des projets LEED et d'autres initiatives de développement durable.

fr_FR