-
Construcción ecológica » Green Building Visión general

Green building es la práctica de incrementar la eficiencia de los edificios y ahorrar energía, agua y materiales. Green building reduce el impacto de los edificios sobre la salud humana y el medio ambiente.
SPX Cooling Technologies es miembro del U.S. Green Building Council y defensora del Programa LEED, una norma nacional voluntaria basada en el consenso para desarrollar edificios sostenibles de alto rendimiento. La refrigeración por evaporación de agua es una estrategia fundamental en el diseño de edificios ecológicos por su ahorro de energía y su bajo impacto ambiental. Igualmente, las estrategias para el tratamiento del agua para minimizar la aportación y purga pueden ofrecer el potencial de aumentar los créditos LEED en recursos de agua.
Créditos LEED®LEED establece la eficiencia ASHRAE 90.1 como el umbral que hay que cumplir antes de poder optar a créditos LEED. Los créditos se conceden en base a las mejoras conseguidas en eficiencia energética general del edificio que superen el umbral establecido en ASHRAE 90.1.
Las torres elegidas de gran tamaño físico con una eficiencia energética en galones por minuto por caballo de vapor superior a ASHRAE 90.1 pueden contribuir a conseguir créditos LEED. El empleo de accionamientos de frecuencia variable (variable frequency drives o VFDs) también puede permitir ahorrar una importante cantidad de energía en la mayoría de climas, lo cual también puede dar opción a créditos LEED.
Nuestros tamaños de torres y herramientas de selección también pueden ayudarle al ofrecerle un cálculo de eficiencia ASHRAE sobre el rendimiento de cada selección.
ASHRAE 90.1 Eficiencia energética mínima para Torres de Refrigeración abiertasLos valores de 11,6m3/h/kW para torres de refrigeración abiertas de ventiladores axiales y 6,1 m3/h/kW para torres de refrigeración abiertas de ventiladores centrífugos son los establecidos en condiciones estándar de 95°F agua caliente, 85°F agua fría, 75°F bulbo húmedo (35/29.4/23.9°C). Todos los estados norteamericanos están obligados de acuerdo con la ley federal a adoptar estos u otros estándares más estrictos para aplicaciones de refrigeración. Los modelos estándar de torres de refrigeración Marley están disponibles en una gama que va de 20 a 400 GPM/hp.
Sobre SPX- Más Ferias de Muestras- Noticias y prensa - Historia - Carreras y Empleos - Tamaño de torre y Selección - Green Building and LEED |
Contacto- Busqueda de Representante de Ventas- Solicite información - Américas: +1 800 462 7539 - Asia: 603 7665 101 - EMEA: +49 (0) 2102 1669 0 (Europa, Oriente Medio y África) |
Encuentre un representante de ventasPara hacer un pedido, una consulta, o solicitar un presupuesto, por favor contacte un representante de ventas. |