Produkte » Verdunstungs-Flüssigkeitskühler

Recold MW

Der Recold MW ist ein niedrig bauender, saugbelüfteter Verdunstungsflüssigkeitskühler mit Axialgebläse und einer leichten, korrosionsfreien Kupferspirale.  Dieser Verdunstungskondensator mit der geringen Bauhöhe ist eine robust gebaute Einheit, die für jahrelangen, zuverlässigen Betrieb und minimalen Wartungsaufwand ausgelegt ist.

Marley MC Fluid Cooler

Der Marley MC-Stahlflüssigkeitskühler mit drückendem Ventilator und Gegenstromkühlung ist immer dann die ideale Lösung, wenn Platz oder Lärm ein Problem sind.

Recold JW

Der Recold JW ist ein geräuscharmer, druckbelüfteter Verdunstungsflüssigkeitskühler mit Zentrifugalgebläse und einer leichten, korrosionsfreien Kupferspirale. Dieser Verdunstungskondensator ist eine robust gebaute Einheit, die für jahrelangen, zuverlässigen Betrieb und minimalen Wartungsaufwand ausgelegt ist.

Marley MH Fluid Cooler

Mit seinem wartungsfreundlichen Hybrid-Kreuzstromverfahren ist der Marley MH-Flüssigkeitskühler der effizienteste Flüssigkeitskühler, der derzeit am Markt erhältlich ist.  Durch Einschließen der Prozessflüssigkeit in einem sauberen, geschlossenen Kreis und Kombination von Kühlturm- und Wärmetauscherfunktion in einem einzigen System, bieten der Marley MH-Flüssigkeitskühler und die CoolBoost™-Technologie einen hervorragenden Betriebsnutzen und Wartungsvorteile.