Produkte » Biomedien

Biomedia-System

Bei dem Biomedia-System handelt es sich um eine Gruppe an Produkten, die miteinander kombiniert und für die Abwasseraufbereitung eingesetzt werden. Dank MarDek, MarGrid, MarPier und MarPak lassen sich Neubau- und Erweiterungsprojekte auf einfachste Weise durchführen.

Marley Biomedia

MarPier

MarPier ist ein spezielles Stützsystem für das Biomedia-System, das für verschiedene Medienlasten, Abstützungshöhen und Bodenneigungen angepasst werden kann. MarPier ist für alle gängigen Filterkonfigurationen ein fester Unterbau.

Marley MarPier

MarDek

MarDek ist ein extrem festes Gitterauflagensystem, das zur Aufnahme aller Lasten im Zusammenhang mit dem Tropfkörpereinsatz ausgelegt ist.

Marley MarDek

MarGrid

javascript:void(0);Als Bestandteil des Biomedia Systems ist das spezifische MarGrid-Gittersystem speziell als Schutzgitter und Wartungsfläche über dem Filtermedium konzipiert.

Marley MarGrid

MarPak

MarPak® ist ein modulares, geripptes PVC-Einbaumedium, das speziell für Anwendungen mit biologischer Behandlung im Zusammenhang mit dem Biomedia System ausgelegt ist. 

Marley MarPak