.

Recold JC


Übersicht

Der Recold JC ist ein geräuscharmer, druckbelüfteter Verdunstungskondensator mit Zentrifugalgebläse und leichter, korrosionsfreier Kupferspirale.  Dieser Verdunstungskondensator ist eine robust gebaute Einheit, die für jahrelangen, zuverlässigen Betrieb und minimalen Wartungsaufwand ausgelegt ist. Die geringe Bauhöhe vereinfacht die Integration in das Gebäude bzw. ermöglicht eine Installation im Raum.  Hochwertiges Material und Qualitätsarbeit sind für diese Zwecke entscheidend. 

Alle Einheiten werden im Werk komplett vormontiert und geprüft, um eine schnelle, problemlose Installation und Inbetriebnahme zu gewährleisten. Dank der Ausnutzung der hervorragenden Eigenschaften von Kupfer ist der JC Verdunstungskondensator die kostengünstigste Lösung für gewerbliche Freon-Verdunstungsanlagen.

Merkmale

Der Recold JC Verdunstungskondensator nutzt die Effizienz der Verdunstungskühlung und die besonderen Korrosions- und Wärmeübertragungseigenschaften von Kupfer, um heißes Kältemittelgas zu kalter Flüssigkeit zu kondensieren.  Heiße Kältemittelgase strömen durch die Kupferrohre, während die Außenflächen der Kupferspirale mit kaltem Wasser besprüht werden.  Gleichzeitig wird im Gegenstrom Frischluft durch die Schlange gedrückt. 

Dabei wird die Wärme vom Kältemittel an das Sprühwasser übertragen, und das Kältemittel kondensiert aus dem gasförmigen Zustand zu einer Flüssigkeit. Die Wärme im Sprühwasser wird durch Verdampfung des Sprühwassers an die Umgebungsluft abgegeben. Die Einheit wird, sofern nichts anderes angegeben ist, komplett montiert und mit allen Zubehörteilen ausgestattet versandt. 

Eigenschaften

Wärmetauscherschlange aus Kupfer
Recold-Kupferschlangen bieten den Vorteil, dass sie Korrosionsbeständigkeit bezahlbar machen.  Die Oberfläche der Kupferschlange bildet rasch eine Schutzschicht gegen die korrodierende Wirkung von warmen, feuchten Umgebungen. Andere Hersteller verwenden Materialien, die schwerer und korrosionsanfälliger sind. Kupferschlangen sind 30 bis 40 Prozent leichter als vergleichbare Schlangen aus verzinktem Stahl.

Die Kombination der 5/8-Zoll-Rohrleitung von Recold mit der hohen Wärmeleitfähigkeit von Kupfer ergibt eine wesentlich bessere Wärmeübertragung als mit dickwandigen Rohren aus verzinktem Stahl. Bei einer Beschädigung können Kupferrohrschlangen mit dem optionalen externen Sammelrohr von Recold auf einfache Weise repariert werden, was bei Stahlschlangen nahezu unmöglich ist.

Das Rohrschlangenpaket besteht aus 5/8-Zoll-Rohren mit Edelstahlblechen und Sammelleitungen aus Kupfer. Mit der Kupferkonstruktion erhalten Sie eine nicht rostende Schlange, die für besonders lange Lebensdauer ausgelegt ist.  Um Lochfraß und anderen Defekten vorzubeugen, wird die hochwertige Schlange aus hochwertigem reinem Kupfer nach strengsten Qualitätsstandards hergestellt.

Hervorragende Konstruktion
Die J-Serie von Recold verwendet serienmäßig für alle Modelle ein Sammelbecken aus Edelstahl. Sämtliche Beckenteile, die mit dem Wasserkreislauf in Berührung kommen, inklusive aller Befestigungs- und Zubehörteile, sind aus starkem 300er Edelstahl gefertigt. Interne Konstruktionselemente sind ebenfalls in 300er Edelstahl ausgeführt. Die restlichen Turmelemente, Gehäuse und die mechanische Tragkonstruktion sind aus schwerem verzinktem Stahl hergestellt.

Alle Turmteile sind für ausgezeichnete Stabilität und einfache Montage auf einem stabilen Stahlschlitten montiert.  Zubehörteile wie Pumpenstationen oder Turmsteuerung sind ebenfalls auf dem Schlitten befestigt, wodurch eine kostspielige Installation der Hilfssysteme vor Ort vermieden wird.

Wasserkreislaufsystem
Bei der Wasserumwälzpumpe handelt es sich um eine direkt gekuppelte Zentrifugalpumpe mit Bronzelaufrad und Gleitringdichtung. Jede Pumpe wird werkseitig montiert und verrohrt. Der Standardmotor ist ein offener, tropfwasserfester Motor für Einsatz im Freien.  Das Umwälzwasser wird direkt über die Schlange gepumpt, die ihre Wärme durch Verdunstung und mithilfe von Sprühwasser und Frischluft abgibt. Es gibt keinerlei Einbauten, die verschmutzen können und gereinigt werden müssen.

Zusatzwasser
Das einzigartige Zusatzwassersystem von Recold arbeitet mit einem Messing-Schwimmerventil mit Arm und Schwimmkugel, das in einem externen Schwimmerkasten untergebracht ist. Dies ermöglicht einen stabilen, störungsfreien Betrieb sowie eine einfache Beobachtung des Wasserpegels und Wartung des Ventils bei laufender Anlage.

Ventilatorteil
Bei dem Zentrifugalgebläse handelt es sich um einen statisch und dynamisch ausgewuchteten Ventilator aus verzinktem Stahl und mit vorwärts gekrümmten Blättern. Das Ventilatorgehäuse ist mit bogenförmigen Einlassringen versehen, um den Lufteintritt und -austritt zur Pfanne zu optimieren. Die nach vorne gekrümmten Blätter laufen geräuscharm bei niedriger Drehzahl und erreichen eine hohe Standzeit.

Die Welle ist in massivem Stahl mit korrosionsfester Beschichtung ausgeführt. Als Wellenlagerung sind auf beiden Seiten kräftige Pendelrollen-Stehlager vorgesehen. Die serienmäßigen Schmierleitungen ermöglichen das Abschmieren der Lager bei aufgesetztem Schutzgitter.

Gebläsemotoren
Bei den serienmäßigen Gebläsemotoren handelt es sich um offene, tropfwasserfeste Motoren für den Einsatz im Freien. Die Motoren verfügen über einen Leistungsfaktor von 1,15 und sind für einfachen Zugang auf einer stabilen, verstellbaren Grundplatte montiert. Die Einheit verwendet serienmäßig einen energieeffizienten, offenen, tropfwassergeschützten NEMA-Motor, der im Freien eingesetzt werden kann.

Gebläseschutzgitter
Alle beweglichen Teile sind mit OSHA-Schutzgittern aus verzinktem Stahl abgedeckt. Für einfachen Zugang ist jedes Schutzgitter leicht abnehmbar.

Tropfenabscheider
Die Tropfenabscheider bestehen aus ausbaubaren, handlichen PVC-Baugruppen. Jede PVC-Gruppe hat ein dreistufiges Design für dreifache Verstellung der Luftströmung. Die Tiefe der Tropfenabscheider beträgt ca. 5 Zoll. Durch Einsatz von verschleißfestem PVC werden Korrosionsprobleme, wie sie bei verzinkten Tropfenabscheidern üblich sind, vermieden.

Zugangsklappen
Große rechteckige Zugangsklappen an strategisch wichtigen Stellen ermöglichen den Zugang zum Wasserverteilsystem oben und zum Wasserbecken unten. Die patentierten Türen schließen ohne Dichtung und ohne Befestigungsteile vollkommen luft- und wasserdicht.

Gängige Optionen

Separates Sprühsystem
Bei einem Ausfall der Umwälzpumpe sinkt die Systemleistung auf ca. 10-20% der Nennleistung ab. Recold hat ein optionales Notfall-Sprühsystem entwickelt, das automatisch in den Notbetrieb umschaltet und unter Nennbedingungen ca. 85-90% der Nennleistung liefern kann, während die Pumpe repariert oder ausgetauscht wird.

Duales Gebläsemotorsystem
Energiebewusste Anwender, denen eine Absicherung im Notfall ebenfalls wichtig ist, erhalten für die J-Serie von Recold eine Option mit zwei Gebläsemotoren, bei der der normale Motor mit einem zweiten, kleineren Motor ergänzt wird. Der Motor hat eine niedrigere Drehzahl und liefert mit einem Achtel der Antriebsleistung ca. 65-70% der Nennleistung. Der Hilfsmotor kann benutzt werden, um einen etwaigen Ausfall des Hauptmotors zu überbrücken.

Unverzichtbar ist diese Option z. B. dann, wenn ein Problem mit dem Hauptmotor dazu führt, dass Lebensmittel verderben.  Der Betrieb des langsam laufenden Motors führt zu einer beträchtlichen Absenkung des Geräuschpegels - eine perfekte Lösung speziell für lärmempfindliche Umgebungen.

Steuersysteme
Recold kann Steuersysteme beliebiger Komplexität aufnehmen, von einfachen Start-/Stoppsteuerungen bis hin zu komplexen SPS-Steuerungen, die in Ihr Gebäude- oder Prozesssystem integriert sind. Steueroptionen wie variable Drehzahlantriebe bieten ultimative Möglichkeiten für Temperatursteuerung, Energiemanagement, Lärmkontrolle und Schutz vor mechanischem Verschleiß.

Solid State-Wasserstandskontrollen überwachen den Wasserpegel und steuern das Zusatzwasser-Magnetventil. Zu den möglichen Konfigurationen gehören Zusatzwasser mit Hoch- bzw. Niedrigstandalarm, Abschaltung sowie Abschaltung der elektrischen Beckenheizung. Ihr örtlicher Vertreter informiert Sie gerne über das gesamte Spektrum an Recold-Steuer- und Kontrollelementen.