Marley MH Fluid Cooler
Übersicht
Mit seinem wartungsfreundlichen Hybrid-Kreuzstromverfahren ist der Marley MH-Flüssigkeitskühler der effizienteste Flüssigkeitskühler, der derzeit am Markt erhältlich ist. Durch Einschließen der Prozessflüssigkeit in einem sauberen, geschlossenen Kreis und Kombination von Kühlturm- und Wärmetauscherfunktion in einem einzigen System, bieten der Marley MH-Flüssigkeitskühler und die CoolBoost™-Technologie einen hervorragenden Betriebsnutzen und Wartungsvorteile.
Eigenschaften
Verfügbarkeit:
Worldwide
Related Information:
CoolBoost-Technologie
Der Marley MH-Flüssigkeitskühler verwendet das druckbelüftete Kreuzstromverfahren und Einbauten über der Schlange.
Der ColdBoost-Prozess
- Die Prozessflüssigkeit wird durch das Innere der Rohrschlange umgewälzt.
- Das Rückführungswasser wird an den Einbauten abgekühlt, thermisch ausgeglichen und wieder über die Außenflächen der Rohrschlange verteilt.
- Ein kleiner Teil des Rückführungswassers verdunstet in der Luft, die durch die Schlange und die Einbauten gedrückt wird, und kühlt auf diese Weise die Prozessflüssigkeit.
- Die Rohrschlange gibt Wärme durch Verdunstungskühlung ab und nutzt dazu den Frischluftstrom und das vorgekühlte, rückgeführte Sprühwasser.
- Das Rückführungswasser tropft von der Schlange in die Sammelbecken, von wo es zurückgepumpt und wieder über den Einbauten verteilt wird.
Vorteile
- Schutz der Prozessflüssigkeit vor Verschmutzung
- Maximale Systemeffizienz durch weniger Oberflächenverschmutzung und Kalkbildung
- Einsparung von Systemenergie und Wartungskosten
- Geringer Platzbedarf, z. B. in Anlagenräumen
- Rund ums Jahr zuverlässig und effizient
- 10 Prozent höhere Leistung als vergleichbare Kühler