.

Indirekte Trockenkühlung


Übersicht

Bei einem indirekten Trockenkondensationssystem mit natürlicher Belüftung, siehe Beispiel oben, ist ein Trockenkühlturm mit einem Oberflächenkondensator gekoppelt. Solche Kondensationssysteme sind speziell für große Kraftwerksanlagen geeignet. Für weitere Anwendungsmöglichkeiten kann das Konzept auch mit zwangsbelüfteten Trockenkühltürmen eingesetzt werden.

Eigenschaften

print  druckbare Version

email  E-mail hier

Verfügbarkeit:

Worldwide

Turbinendampf kondensiert am Oberflächenkondensator, der die Wärme aus dem Kühlwasser über einen sekundären Kühlwasserkreis und die Rippenrohre des Naturzug-Kühlturms an die Umgebungsluft abgibt. Das Dampfkondensat wird in den Kesselkreis zurückgeführt.

Die Kühlpakete sind entweder schräg waagrecht im Kühlturmmantel oder senkrecht am Kühlturmumfang angeordnet.

Sie bestehen aus hochwertigen Rippenrohren, z. B. in elliptischer Form mit gewundenen Rippen, aus feuerverzinktem Stahl

Vorteile
  • Keine umweltschädliche Wirkung.
  • Kein Wasserverbrauch Wasseraufbereitung ist eine Sicherheitssperre für Kernkraftwerke.
  • Keine sichtbaren Schwaden Kompakte, einfache Bauweise mit hohem Anteil an vorgefertigen Teilen.
  • Kein Stromverbrauch für Ventilator Geringer Strombedarf für Umwälzpumpe.
  • Kaum hörbare Betriebsgeräusche
  • Hervorragender Korrosionsschutz
  • Getrennte Kreise für Dampf und Kühlwasser verhindern Verschmutzung bzw. ersparen hohen Wasseraufbereitungsaufwand