Ökologische Bauweise » Wasserressourcen

waterfall

Verdunstungskühltürme, Flüssigkeitskühler mit geschlossenem Kreislauf und Verdunstungskondensatoren lassen zur Abführung von Wärme kleine Mengen des zurückgeführten Wasser verdunsten. Ein gutes Beispiel für diesen Effekt ist der Kühleffekt, den frischer Wind auf feuchter Haut erzeugt. Das Wasser, das auf Ihrer Haut verdunstet, entzieht dem Körper Wärme und lässt Sie schaudern. Der gleiche Vorgang ermöglicht es dem Verdunstungskühler, unter die Temperatur der (trockenen) Umgebungsluft abzukühlen. Dieser Vorgang ist regenerativ, solange Wasser zur Verfügung steht.

Verdunstungskühlung spart Energie

Anders als Verdunstungskühler kühlen luftgekühlte Geräte eine Flüssigkeit, die durch eine Rohrschlange (mit Rippen) strömt, indem sie Umgebungsluft über die Oberfläche der Rohrschlange blasen. Die California Energy Commission begrenzt die ausschließliche Verwendung von luftgekühlten Anlagen für HLK-Anwendungen auf 300 Tonnen. Für größere Anlagen werden wassergekühlte Kühlapparate mit Verdunstungskühlung und einer maximalen Leistung von 100 Tonnen Trockenkühlung pro Anlage vorgeschrieben, typischerweise für spezielle Anwendungen.

Beispielsweise werden für eine 900-Tonnen-Anlage 800 Tonnen Verdunstungskühlung verlangt und maximal 100 Tonnen Trockenkühlung zugelassen. Die Energieeinsparungen sind, je nach örtlichen Klimabedingungen, beträchtlich und erreichen in der Regel eine Reduzierung von mindestens 5 zu 1 gegenüber luftgekühlten Anlagen. Sofern die Wasserressourcen nicht beschränkt sind, sind Verdunstungskühlanlagen immer die kostengünstigste und energieeffizienteste Lösung.

Kühltürme sparen Wasser

Kühltürme wurden ursprünglich deshalb eingesetzt, um durch einen Kühlkreislauf, der das Wasser abkühlt und in den Prozess zurückführt, die Verwendung von Fluss- oder Seewasser als Kühlwasser zu vermeiden. Durch den Einsatz von Kühltürmen konnten enorme Mengen an Wasser eingespart werden.

Wassereinsparung durch Trocken- und Hybridsysteme

Wo größere Wassermengen schwer oder gar nicht verfügbar sind, können luftgekühlte oder Hybridsysteme aus Verdunstungs- und luftgekühlten Geräten eingesetzt werden, um den Wasserverbrauch zu vermindern oder ganz zu vermeiden. Hybrid-Verdunstungsgeräte arbeiten mit einer Kombination aus nassen und trockenen Komponenten, die einen maximalen Kühleffekt bei hohen Wärmelasten und maximale Wasserersparnis bei geringen Wärmelasten erreichen — und damit die Vorteile beider Systeme in sich vereinen.

Verdunstungskühlung sorgt für saubere Luft

Verdunstungskühlung ist ein umweltfreundlicher Vorgang, der auf natürliche Weise aufgefülltes Wasser verwendet, um den Kühleffekt zu verbessern.  Tatsächlich erreicht die Verdunstungskühlung eine Wirksamkeit von mindestens 95 Prozent bei der Reinigung („Scrubbing“) der durch den Kühlturm strömenden Luft.

{meta-products}