Seite wählen

Wasserschutz

water conservation

Wasseraufbereitungsstrategien, die den Wasserverbrauch und die Abschlämmung minimieren, können das Potenzial bieten, im Rahmen des LEED-Programms Punkte für Wasserressourcen zu sammeln. Die folgenden Prozesse bestimmen, wie effizient Ihre Kühlanlage Wasser nutzt:

Wasserverbrauch
Die für die Systemnachspeisung benötigte Wassermenge hängt von Verdunstung, Drift und Abschlämmung ab. Geben Sie hier Ihre Betriebsbedingungen ein, um Ihren Wasserverbrauch zu berechnen und anzuzeigen.

Verdunstung
Der Wasserverbrauch von Verdunstungskühlanlagen hängt maßgeblich von der Wärmelast und der Umgebungslufttemperatur ab. Je niedriger die Wärmelast und/oder die Umgebungstemperatur, desto geringer die Verdunstung.

Driftrate
Die Abdriftrate bezeichnet die Menge an Wassertropfen, die vom Abluftstrom mitgerissen werden. Der Wasserverlust durch Abdrift ist im Vergleich zu Verdunstung und Abblasen bei Verwendung moderner, hocheffizienter Tropfenabscheider nahezu vernachlässigbar.

Umgestürzt
Kühlturmsysteme ähneln Luftbefeuchtern oder kleinen Raumverneblern. Bei längerem Betrieb reichert sich das Wasser mit den beim Verdunsten verbleibenden Mineralien an. Um Kalkablagerungen zu vermeiden, werden diese Systeme regelmäßig entleert und mit Frischwasser befüllt. Kühltürme, geschlossene Kreislaufkühler und Verdunstungskondensatoren benötigen eine kontinuierliche Abschlämmung mit Nachfüllwasser, um eine akzeptable Konzentration aufrechtzuerhalten.

Je geringer die Anzahl der Konzentrationszyklen, desto größer ist die für die Abschlämmung benötigte Wassermenge. Diese wird dem Ersatzwasser aus verdunstetem Wasser hinzugefügt. Bei vielen Konzentrationszyklen verringert sich die Menge des Abschlämmwassers, wodurch der Gesamtwasserbedarf sinkt.

Downloads:

Das in Großbritannien ansässige Magazin ACR News hat unseren Frage-und-Antwort-Artikel veröffentlicht, in dem Ingenieure und Designexperten befragt werden und in dem erklärt wird, wie Kühltürme zu erfolgreichen LEED-Projekten und anderen Nachhaltigkeitsinitiativen beitragen können.

de_DE