Ökologische Bauweise » Überblick

Unter ökologischer Bauweise versteht man die Verbesserung der Effizienz, mit der Gebäude und Standorte Energie, Wasser und Werkstoffe ausnutzen. Ökologische Gebäude vermindern die Auswirkung des Gebäudes auf die menschliche Gesundheit oder die Umwelt.
SPX Cooling Technologies ist Mitglied beim U.S. Green Building Council und Advokat des LEED-Programms, einem freiwilligen, konsens-basierten Programm mit nationalen Standards für die Entwicklung von leistungsfähigen, nachhaltigen Gebäuden. Verdunstungskühlung ist aufgrund ihres niedrigen Energiebedarfs und der geringen Umweltbeeinträchtigung eine zentrale Strategie für ökologische Bauweise. Zusätzlich bieten Wasseraufbereitungsstrategien, die Zusatzwasser und Abblasen minimieren, die Möglichkeit, LEED-Punkte für Wasserressource zu erhalten.
LEED definiert die ASHRAE 90.1 Effizienz als Erfüllungsschwelle vor der Vergabe von LEED-Punkten. Die Punktvergabe basiert auf Verbesserungen der Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden, die ASHRAE 90.1 übersteigen.
Türme, die größer dimensioniert werden und deren Energieeffizienz in Gallonen pro Minute und PS über ASHRAE 90.1 liegt, können dazu beitragen, LEED-Punkte zu erhalten. Der Einsatz von VFD-Antrieben kann in den meisten Klimabedingungen ebenfalls zu deutlichen Energieeinsparungen und damit ebenfalls zur Zuerkennung von LEED-Punkten führen.
Unsere Turmauslegungs- und Turmauswahl-Werkzeuge können ASHRAE-Effizienzberechnungen für die jeweils gewählten Leistungen durchführen.
Bei Standardbedingungen (95 °F Heißwasser, 85 °F Kaltwasser, 75 °F Feuchtkugel (35/29,4/23,9°C)) werden Werte von 38,2 Gallonen pro Minute und PS (11,6 m3/h/kW) für offene Kühltürme mit Axialventilator und 20 Gallonen pro Minute und PS (6,1 m3/h/kW) für offene Kühltürme mit Zentrifugalventilator gefordert. Alle US-amerikanischen Bundesstaaten müssen per Regierungsgesetz diese oder strengere Standards für nicht industrielle Kühlsysteme (sog. ‚Comfort Cooling Applications’) anwenden. Standard Marley-Kühltürme sind mit Leistungen von 20 bis 400 GPM/PS erhältlich.